Menu Search

Tapse kap en plug 7.4 mm 8.3 mm Rood

Red LDPE Tapered Heavy Duty Cap & Plug can cap fittings or plug holes. The 9.5 mm | 0.375 in overall height and seal rings provide maximum protection.
Essentra artikelnummer:

10155288

Fabrikant artikelnummer:

GP607A

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,2306
5000 + € 0,1098
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 115,30

500 x € 0,2306

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op