Menu Search

Tapse kap en plug 27.8 mm 29 mm Rood

Red LDPE Tapered Heavy Duty Cap & Plug can cap fittings or plug holes. The 16 mm | 0.628 in overall height and seal rings provide maximum protection.
Essentra artikelnummer:

10155332

Fabrikant artikelnummer:

GP642A

2200 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
220 - 2199 € 1,3932
2200 + € 0,6634
Standaard verpakking: 2200

Bestel in veelvoud van 220

Totale prijs:

€ 306,50

220 x € 1,3932

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op