Menu Search

Tapse kap en plug 35 mm 36.6 mm Rood

Rode tapse heavy duty kappen en pluggen van LDPE kunnen zowel fittingen als pluggaten afdichten. De totale hoogte van 19,1 mm (0,750 inch) in combinatie met de afdichtingsringen bieden maximale bescherming.
Essentra artikelnummer:

10155363

Fabrikant artikelnummer:

GP652A

725 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
130 - 1299 € 1,2007
1300 + € 0,5717
Standaard verpakking: 1300

Bestel in veelvoud van 130

Totale prijs:

€ 156,09

130 x € 1,2007

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op