Menu Search

Tapse kap en plug 47.4 mm 48.8 mm Rood

Rode tapse heavy duty kappen en pluggen van LDPE kunnen zowel fittingen als pluggaten afdichten. De totale hoogte van 19,1 mm (0,750 inch) in combinatie met de afdichtingsringen bieden maximale bescherming.
Essentra artikelnummer:

10155448

Fabrikant artikelnummer:

GP668A

1630 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
70 - 699 € 1,5796
700 + € 0,7522
Standaard verpakking: 700

Bestel in veelvoud van 70

Totale prijs:

€ 110,57

70 x € 1,5796

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op