Menu Search

Tapse kap en plug 53.6 mm 55.4 mm Rood

Rode tapse heavy duty kappen en pluggen van LDPE kunnen zowel fittingen als pluggaten afdichten. De totale hoogte van 19,1 mm (0,750 inch) in combinatie met de afdichtingsringen bieden maximale bescherming.
Essentra artikelnummer:

10155486

Fabrikant artikelnummer:

GP676A

400 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 1,7293
500 + € 0,8235
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 86,47

50 x € 1,7293

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op