Menu Search

Tapse kap en plug 20.8 mm 22.8 mm Wit

White LDPE Tapered Heavy Duty Cap & Plug can cap fittings or plug holes. The 16.2 mm | 0.638 in overall height and seal rings provide maximum protection.
Essentra artikelnummer:

10159835

Fabrikant artikelnummer:

K1838A

2005 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 1,2955
2000 + € 0,6169
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 259,10

200 x € 1,2955

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Wit
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op