Menu Search

Tapse kap en plug 71.9 mm 72.4 mm Crêpepapier

Deze tapse kap is gemaakt van een mengsel van hergebruikte en nieuwe materialen en is recyclebare keuze. Het is geschikt voor verf- of poedercoattoepassingen en bestand tegen een bedrijfstemperatuur tot 205 °C.
Essentra artikelnummer:

10272176

Fabrikant artikelnummer:

491546

24000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 799 € 0,4437
800 + € 0,3681
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 44,37

100 x € 0,4437

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Bruin
Materiaal Crêpepapier
Goederencode 4823908580

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op