PVC-tochtstrips met lage dichtheid bestaan uit een gesloten-celfoam, dat uitstekende barrièrebescherming biedt tegen vocht en lucht, met uitstekende weers- en oxidatiebestendigheid, uitstekende conformiteit, flexibiliteit bij lage temperaturen en geschiktheid voor gebruik in de buitenlucht. Specificatie: Kleeflaag: permanente drukgevoelige kleeflaag op acrylbasis. Testmethode: ASTM D1667. Dichtheid (lb/ft3): 7 Compressievervorming: 2 psi. Compressieset: (50%) 8 max. Servicetemperatuur: Op rubberbasis: -40C tot 82C. Ontvlambaarheid: FMVSS 302 Toepassingen. HVAC Apparaat. Constructie. Algemene assemblage. RV/Trailer/Vrachtwagen.
Serie: SR1867
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Lengte rol | Materiaal | Totale breedte | Totale hoogte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,5109 - € 0,5109 | Vraag de levertijd aan hier |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,3235 - € 0,3235 | Vraag de levertijd aan hier |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,3732 - € 0,4146 | Vraag de levertijd aan hier |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
164.042 ft
50.0 m
|
EPDM
|
39.37 in
1000.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
€ 0,5655 - € 0,5655 | Vraag de levertijd aan hier |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,2674 - € 0,2674 | Vraag de levertijd aan hier |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 18,2011 - € 18,2011 | Vraag de levertijd aan hier |
|
EPDM
|
|
|
||
€ 13,9976 - € 13,9976 | Vraag de levertijd aan hier |
|
EPDM
|
|
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
€ 1,4512 - € 2,322 | Vraag de levertijd aan hier |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,549 - € 0,549 | Vraag de levertijd aan hier |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 18,6526 - € 21,1842 | Vraag de levertijd aan hier |
|
PVC
|
|
|
||
€ 27,2951 - € 29,041 | Vraag de levertijd aan hier |
|
PVC
|
|
|
||
€ 37,9308 - € 37,9308 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Foam
|
|
|
||
€ 19,0163 - € 20,2239 | Vraag de levertijd aan hier |
|
PVC
|
|
|
||
€ 56,438 - € 56,438 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Foam
|
|
|
||
€ 14,8406 - € 15,8154 | Vraag de levertijd aan hier |
|
PVC
|
|
|
||
€ 32,6375 - € 32,6375 | Vraag de levertijd aan hier |
|
EPDM
|
|
|
||
€ 0,2229 - € 0,2229 | Vraag de levertijd aan hier |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 26,1129 - € 26,1129 | Vraag de levertijd aan hier |
|
EPDM
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.