PVC-tochtstrips met lage dichtheid bestaan uit een gesloten-celfoam, dat uitstekende barrièrebescherming biedt tegen vocht en lucht, met uitstekende weers- en oxidatiebestendigheid, uitstekende conformiteit, flexibiliteit bij lage temperaturen en geschiktheid voor gebruik in de buitenlucht. Specificatie: Kleeflaag: permanente drukgevoelige kleeflaag op acrylbasis. Testmethode: ASTM D1667. Dichtheid (lb/ft3): 7 Compressievervorming: 2 psi. Compressieset: (50%) 8 max. Servicetemperatuur: Op rubberbasis: -40C tot 82C. Ontvlambaarheid: FMVSS 302 Toepassingen. HVAC Apparaat. Constructie. Algemene assemblage. RV/Trailer/Vrachtwagen.
Serie: SR1867
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Lengte rol | Materiaal | Totale breedte | Totale hoogte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3235 - € 0,3235 | 950 Op voorraad |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,3571 - € 0,3571 | Vraag de levertijd aan hier |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,3069 - € 0,3069 | 299 Op voorraad |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,3571 - € 0,3571 | Vraag de levertijd aan hier |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,4101 - € 0,4101 | Vraag de levertijd aan hier |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,2759 - € 0,3035 | 998 Op voorraad |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 8,9712 - € 9,8683 | Vraag de levertijd aan hier |
|
PVC
|
|
|
||
€ 14,4364 - € 14,4364 | 334 Op voorraad |
|
EPDM
|
|
|
||
€ 11,4359 - € 11,4359 | 137 Op voorraad |
|
EPDM
|
|
|
||
€ 19,107 - € 19,107 | 322 Op voorraad |
|
EPDM
|
|
|
||
€ 25,6458 - € 25,6458 | 636 Op voorraad |
|
EPDM
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.