Menu Search

Klemmen voor flatkabels Snap-in 30.0 mm 42.0 mm PA

De snap-in kabelklem met top lock zijn snel en gemakkelijk te installeren door ze in een vlak oppervlak vast te klikken. Ideaal voor gebruik met flatkabels of draden die horizontaal op de onderkant worden bevestigd. Naturel en gemaakt van PA. UL-classificatie vlamvertragend.
Artikelnummer:

FCCS-2

7402 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,5208
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 260,40

500 x € 0,5208

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Materiaal PA
Basislengte 42.0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten 30.0 mm
Inwendige hoogte 3.7 mm
Binnenbreedte 30.0 mm
Compatibele gatlengte 5.3 mm
Compatibele gatbreedte 2.6 mm
Totale hoogte 7.3 mm
Plaatdiktebereik 0.8 - 1.6 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Bevestigingsmethode Snap-in

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op