Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 + | € 0,7143 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Materiaal | PA |
Basislengte | 72.0 mm |
Basislengte | 2.835 in |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 60.0 mm |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 2.362 in |
Inwendige hoogte | 3.7 mm |
Inwendige hoogte | 0.146 in |
Binnenbreedte | 60.0 mm |
Binnenbreedte | 2.362 in |
Compatibele gatlengte | 5.3 mm |
Compatibele gatlengte | 0.209 in |
Compatibele gatbreedte | 2.6 mm |
Compatibele gatbreedte | 0.102 in |
Totale hoogte | 7.3 mm |
Totale hoogte | 0.287 in |
Plaatdiktebereik | 0.8 - 1.6 mm |
Plaatdiktebereik | 0.031 - 0.063 in |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
Bevestigingsmethode | Snap-in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.