Verstelbare frictiescharnieren verbinden en beveiligen het paneel, waardoor de behoefte aan een gasveer of klepsteun wordt weggenomen. Ze bieden weerstand tegen vrije beweging, voorkomen plotselinge of onverwachte sluiting en verminderen het gevaar van schade of letsel.
In tegenstelling tot traditionele scharnieren, zorgen ze voor een precieze controle over de kracht die nodig is om een paneel, deksel of display te draaien of op zijn plaats te houden. De hoeveelheid koppel kan worden aangepast door de ingebouwde schroef te draaien. Deze functie verbetert de prestaties in toepassingen die stabiliteit en nauwkeurige positionering vereisen, zoals medische apparatuur, industriële behuizingen en consumentenelektronica. Materiaal: Aluminium, , POM, Acetaalpolymeer Kleur: , Zwart, Wit, Naturel Serie: SR2699, SR5098, SR2399, SR5425, SR5311, SR1501
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Totale dikte | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 13,8225 - € 27,5843 | 4 Op voorraad |
2.559 in
65.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| € 3,376 - € 7,0223 | Vraag de levertijd aan hier |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| € 5,6963 - € 8,8609 | 415 Op voorraad |
2.5 in
63.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| € 3,3441 - € 6,9565 | 3355 Op voorraad |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| € 60,3076 - € 120,3665 | 50 Op voorraad |
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 37,7595 - € 66,158 | Vraag de levertijd aan hier |
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 24,2423 - € 48,0251 | 50 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 55,2879 - € 110,3383 | Vraag de levertijd aan hier |
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 57,1496 - € 110,3383 | 23 Op voorraad |
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 4,7447 - € 7,3806 | 795 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 5,9498 - € 7,033 | 9 Op voorraad |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| € 5,9498 - € 7,033 | 3 Op voorraad |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| € 15,9371 - € 33,4676 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 24,6417 - € 24,6417 | Vraag de levertijd aan hier |
2.657 in
67.5 mm
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan