Menu Search

Torx-kap TX40 16.2 mm 2.6 mm LDPE Wit

Deze schroefdop past stevig in de bovenkant van torxschroeven, bedekt de schroefkop netjes en biedt bescherming tegen het binnendringen van stof en vuil. Gemaakt van wit LDPE.
Artikelnummer:

158001516403

32965 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,104
1000 + € 0,0744
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 52,00

500 x € 0,104

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Torx Nr. TX40
Kleur Wit
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op