Menu Search

Torx-kap TX25 14.6 mm 0.3 mm LDPE Wit

Deze schroefdop past stevig in de bovenkant van torxschroeven, bedekt de schroefkop netjes en biedt bescherming tegen het binnendringen van stof en vuil. Gemaakt van wit LDPE.
Artikelnummer:

158012016403

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,0752
1000 + € 0,0539
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 37,60

500 x € 0,0752

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Torx Nr. TX25
Kleur Wit
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op