Menu Search

Trekgreep 28.5 mm 96.0 mm | 3.78 in Zinklegering

Machinehendels verkrijgbaar in verscheidene materiaalopties Een sterke hendel, ideaal voor machinetoepassingen.
Artikelnummer:

08411E

38 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 8,8571
50 + € 6,3265
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 8,86

1 x € 8,8571

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal hendel Zinklegering
Afwerking handgreep Verchroomd
Handgreepkleur Naturel
Handgreeptype Machinehandgreep
Vorm handgreep Arch
Bevestigingstype Schroefbevestiging
Aantal bevestigingsgaten 2
Draadmaat M4
Afstand bevestigingsgat 96.0 mm
Handgreeplengte 96.0 mm
Griphoogte 23.5 mm
Goederencode 8301300000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op