Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 5,2706 |
50 - 499 | € 3,7647 |
500 + | € 3,5949 |
Materiaal hendel | Zinklegering |
---|---|
Afwerking handgreep | Gepoedercoat |
Handgreepkleur | Zwart |
Handgreeptype | Machinehandgreep |
Vorm handgreep | Arch |
Bevestigingstype | Schroefbevestiging |
Aantal bevestigingsgaten | 2 |
Draadmaat | M4 |
Afstand bevestigingsgat | 64.0 mm |
Afstand bevestigingsgat | 2.52 in |
Handgreeplengte | 64.0 mm |
Handgreeplengte | 2.52 in |
Griphoogte | 16.0 mm |
Griphoogte | 16.0 mm |
Goederencode | 7907000090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.