Menu Search

Trekgreep 55.0 mm 148.0 mm | 5.827 in Aluminium

Zinc Alloy Female Arch Pull Handle is strong and suitable for use on access cabinets, display equipment, or similar applications.
Artikelnummer:

087200E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 14,2665
20 - 199 € 10,1904
200 + € 9,7091
Standaard verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 14,27

1 x € 14,2665

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal hendel Aluminium
Afwerking handgreep Geen afwerking
Handgreeptype Machinehandgreep
Vorm handgreep U
Bevestigingstype Plain
Aantal bevestigingsgaten 2
Draadmaat Non Threaded
Afstand bevestigingsgat 200.0 mm
Handgreeplengte 148.0 mm
Griphoogte 32.0 mm
Goederencode 7616991099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op