Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 102,4418 |
10 + | € 73,1727 |
Materiaal hendel | Staal |
---|---|
Afwerking handgreep | Gepoedercoat |
Handgreepkleur | Zwart |
Handgreeptype | Machinehandgreep |
Vorm handgreep | Arch |
Bevestigingstype | Through Hole |
Aantal bevestigingsgaten | 2 |
Draadmaat | Non Threaded |
Afstand bevestigingsgat | 1000.0 mm |
Afstand bevestigingsgat | 39.37 in |
Diameter bevestigingsgat | 8.5 mm |
Diameter bevestigingsgat | 0.335 in |
Handgreeplengte | 1000.0 mm |
Handgreeplengte | 39.37 in |
Griphoogte | 45.0 mm |
Griphoogte | 45.0 mm |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.