Menu Search

Kunststof trekgrepen uit één stuk 80.0 mm Staal

Strong handle that is suitable for machine applications. Non threaded, through-hole front mounting.
Artikelnummer:

187300E

9 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 34,0812
25 + € 24,3437
Standaard verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 34,08

1 x € 34,0812

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal hendel Staal
Afwerking handgreep Gepoedercoat
Handgreepkleur Zwart
Handgreeptype Machinehandgreep
Vorm handgreep Arch
Bevestigingstype Through Hole
Aantal bevestigingsgaten 2
Draadmaat Non Threaded
Afstand bevestigingsgat 300.0 mm
Diameter bevestigingsgat 8.5 mm
Handgreeplengte 269.0 mm
Griphoogte 45.0 mm
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op