Menu Search

Kunststof trekgrepen uit één stuk 80.0 mm Staal

Zinc Alloy Female Arch Pull Handle is strong and suitable for use on access cabinets, display equipment, or similar applications.
Artikelnummer:

187400E

30 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 29 € 40,9172
30 + € 29,2266
Standaard verpakking: 30

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 40,92

1 x € 40,9172

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal hendel Staal
Afwerking handgreep Gepoedercoat
Handgreepkleur Zwart
Handgreeptype Machinehandgreep
Vorm handgreep Arch
Bevestigingstype Through Hole
Aantal bevestigingsgaten 2
Draadmaat Non Threaded
Afstand bevestigingsgat 400.0 mm
Diameter bevestigingsgat 8.5 mm
Handgreeplengte 400.0 mm
Griphoogte 45.0 mm
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op