Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 19 | € 51,1416 |
20 + | € 36,5297 |
Materiaal hendel | Staal |
---|---|
Afwerking handgreep | Gepoedercoat |
Handgreepkleur | Zwart |
Handgreeptype | Machinehandgreep |
Vorm handgreep | Arch |
Bevestigingstype | Through Hole |
Aantal bevestigingsgaten | 2 |
Draadmaat | Non Threaded |
Afstand bevestigingsgat | 500.0 mm |
Afstand bevestigingsgat | 19.685 in |
Diameter bevestigingsgat | 8.5 mm |
Diameter bevestigingsgat | 0.335 in |
Handgreeplengte | 500.0 mm |
Handgreeplengte | 19.685 in |
Griphoogte | 45.0 mm |
Griphoogte | 45.0 mm |
Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.