187600E
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 19 | € 81,9884 |
20 + | € 43,8328 |
Materiaal hendel | Staal |
---|---|
Afwerking handgreep | Gepoedercoat |
Handgreepkleur | Zwart |
Handgreeptype | Machinehandgreep |
Vorm handgreep | Arch |
Bevestigingstype | Schroefbevestiging |
Aantal bevestigingsgaten | 2 |
Draadmaat | Non Threaded |
Afstand bevestigingsgat | 600.0 mm |
Afstand bevestigingsgat | 23.622 in |
Diameter bevestigingsgat | 8.5 mm |
Diameter bevestigingsgat | 0.335 in |
Handgreeplengte | 569.0 mm |
Handgreeplengte | 22.402 in |
Griphoogte | 45.0 mm |
Griphoogte | 45.0 mm |
Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan