Menu Search

Kunststof trekgrepen uit één stuk 80.0 mm Staal

Strong handle that is suitable for machine applications. Non threaded, through-hole front mounting.
Artikelnummer:

187700E

20 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 71,7093
20 + € 51,2209
Standaard verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 71,71

1 x € 71,7093

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal hendel Staal
Afwerking handgreep Gepoedercoat
Handgreepkleur Zwart
Handgreeptype Machinehandgreep
Vorm handgreep Arch
Bevestigingstype Through Hole
Aantal bevestigingsgaten 2
Draadmaat Non Threaded
Afstand bevestigingsgat 700.0 mm
Diameter bevestigingsgat 8.5 mm
Handgreeplengte 669.0 mm
Griphoogte 45.0 mm
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op