Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 19 | € 15,6734 |
20 - 199 | € 11,1952 |
200 + | € 10,6433 |
Materiaal hendel | Aluminium |
---|---|
Afwerking handgreep | Geanodiseerd |
Handgreepkleur | Grijs |
Handgreeptype | Ergonomische handgreep |
Vorm handgreep | Ovaal |
Bevestigingstype | Schroefbevestiging |
Aantal bevestigingsgaten | 2 |
Draadmaat | Non Threaded |
Afstand bevestigingsgat | 300.0 mm |
Afstand bevestigingsgat | 11.811 in |
Diameter bevestigingsgat | 8.5 mm |
Diameter bevestigingsgat | 0.335 in |
Handgreeplengte | 300.0 mm |
Handgreeplengte | 11.811 in |
Griphoogte | 34.0 mm |
Griphoogte | 34.0 mm |
Goederencode | 7616991099 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.