Menu Search

Handgreep 117.0 mm M6 Thermoplast Zwart

Brugvormige handgreep van glasgevuld thermoplast. Ontwerp met schroefbevestiging. Geschikt voor gebruik op spoorwegmachines en -uitrusting, alsook industriële en elektrische apparaten. Een economische en sterke hendel. Voorzien van een messing blinde bus met binnendraad.
Artikelnummer:

462233

5213 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 16,8964
100 + € 7,333
Standaard verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 16,90

1 x € 16,8964

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M6
Kleur Zwart
Handgreepkleur Zwart
Materiaal hendel Thermoplast
Goederencode 3926909790
Handgreepstijl Rechthoekige stang
Materiaal Thermoplast
Bevestigingstype Threaded Blind Bush
Type Pull Handle

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op