Menu Search

Handgreep 117.0 mm M8 Thermoplast Zwart

Brugvormige handgreep van glasgevuld thermoplast. Ontwerp met schroefbevestiging. Geschikt voor gebruik op spoorwegmachines en -uitrusting, alsook industriële en elektrische apparaten. Een economische en sterke hendel. Voorzien van een messing blinde bus met binnendraad.
Essentra artikelnummer:

10252635

Fabrikant artikelnummer:

462236

4600 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 17,9353
100 + € 7,784
Standaard verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 17,94

1 x € 17,9353

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 41.0 mm
Totale lengte 139.0 mm
Draadmaat M8
Kleur Zwart
Handgreepkleur Zwart
Materiaal hendel Thermoplast
Goederencode 3926909790
Handgreepstijl Rechthoekige stang
Materiaal Thermoplast
Bevestigingstype Inwendige schroefdraad
Type Trekgreep

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op