Menu Search

Handgreep 117.0 mm Non Threaded Thermoplast Zwart

Brugvormige handgreep van glasgevuld thermoplast. Schroefbevestiging. Geschikt voor gebruik op spoorwegmachines en -uitrusting, alsook industriële en elektrische apparaten. Een economische en sterke hendel. Voorzien van een gewoon doorvoergat en uitsparing voor schroef.
Artikelnummer:

462242

1155 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 12,3744
100 + € 5,3688
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 123,74

10 x € 12,3744

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat Non Threaded
Kleur Zwart
Handgreepkleur Zwart
Materiaal hendel Thermoplast
Goederencode 3926909790
Handgreepstijl Rechthoekige stang
Materiaal Thermoplast
Bevestigingstype Plain Through Hole
Type Pull Handle

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op