Menu Search

Handgreep 179.0 mm Non Threaded Thermoplast Zwart

Brugvormige handgreep van glasgevuld thermoplast. Schroefbevestiging. Geschikt voor gebruik op spoorwegmachines en -uitrusting, alsook industriële en elektrische apparaten. Een economische en sterke hendel. Voorzien van een gewoon doorvoergat en uitsparing voor schroef.
Essentra artikelnummer:

10252727

Fabrikant artikelnummer:

462245

1500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 22,7629
100 + € 9,8646
Standaard verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 22,76

1 x € 22,7629

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 50.0 mm
Totale lengte 204.0 mm
Draadmaat Non Threaded
Kleur Zwart
Handgreepkleur Zwart
Materiaal hendel Thermoplast
Goederencode 3926909790
Handgreepstijl Rechthoekige stang
Materiaal Thermoplast
Bevestigingstype Met schroefdraad
Type Trekgreep

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op