Menu Search

Handgreep 132.0 mm M10 Duroplast Zwart

Duroplast Female Right Angle Pull Handle is lightweight Rectangular with 110.0 mm | 4.331 in between mounting holes for use on access cabinets, display equipment, or similar rear-mounted applications.
Artikelnummer:

462252

111 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 29,6375
50 + € 12,8618
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 29,64

1 x € 29,6375

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M10
Kleur Zwart
Handgreepkleur Zwart
Materiaal hendel Duroplast
Goederencode 3926909790
Handgreepstijl Rechthoekige stang
Materiaal Duroplast
Bevestigingstype Threaded Blind Bush
Type Pull Handle

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op