Menu Search

Trekgreep 154.0 mm 18.0 mm Zwart PA

De heavy-duty veergreep keert automatisch terug in een vlakke positie. Rechthoekige vorm. Draaihoek van draaischarnier is 180 graden.
Artikelnummer:

463397

56 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 66,87
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 66,87

1 x € 66,87

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massief materiaal Glasvezelversterkt nylon
Materiaal hendel PA
Vorm handgreep Rechthoekig
Bevestigingstype Schroefbevestiging
Scharniertype 180 ° Swing
Goederencode 3926909790
Afwerking handgreep Geen afwerking
Aantal bevestigingsgaten 2
Draadmaat M6
Handgreepkleur Zwart

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op