Menu Search

Haakse handgreep 112.0 mm M6 Aluminium

De trekgreep heeft een volledig metalen ontwerp. De vrouwelijke haakse vorm heeft afgeronde schouders met montagegaten met schroefdraad aan de basis. Het zorgt voor een net en opgeruimd uitzicht en kan worden toegepast voor machineafdekkingen, opslagunits en toegangspanelen. Gemaakt van aluminium.
Essentra artikelnummer:

10193594

Fabrikant artikelnummer:

1220487

52 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2 - 39 € 14,8115
40 + € 12,9055
Standaard verpakking: 2

Bestel in veelvoud van 2

Totale prijs:

€ 29,62

2 x € 14,8115

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Handgreepstijl Schuine kast
Draadmaat M6
Materiaal hendel Aluminium
Bevestigingstype Rear Threaded Blind Hole
Goederencode 7616999099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op