Menu Search

Ovale handgreep 300.0 mm M8 Aluminium

De trekgreep heeft een volledig metalen ontwerp. De vrouwelijke haakse vorm heeft afgeronde schouders met montagegaten met schroefdraad aan de basis. Het zorgt voor een net en opgeruimd uitzicht en kan worden toegepast voor machineafdekkingen, opslagunits en toegangspanelen. Gemaakt van aluminium.
Essentra artikelnummer:

10499276

Fabrikant artikelnummer:

1504480

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 38,6703
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 38,67

1 x € 38,6703

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Handgreepstijl Buisvormig
Draadmaat M8
Materiaal hendel Aluminium
Bevestigingstype Gat met schroefdraad
Goederencode 8302490091

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op