Menu Search

Inklapbare handgreep 100.0 mm M10 Staal

De trekgreep heeft een volledig metalen ontwerp. De vrouwelijke haakse vorm heeft afgeronde schouders met montagegaten met schroefdraad aan de basis. Het zorgt voor een net en opgeruimd uitzicht en kan worden toegepast voor machineafdekkingen, opslagunits en toegangspanelen. Gemaakt van staal.
Essentra artikelnummer:

10500446

Fabrikant artikelnummer:

1504597

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 35,4593
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 35,46

1 x € 35,4593

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Handgreepstijl Inklapbaar
Draadmaat M10
Materiaal hendel Staal
Bevestigingstype Draadgat; Bevestiging vanaf de achterzijde
Goederencode 8302490091

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op