Menu Search

Trekgreep 235.0 mm M5 RVS

De trekgreep heeft een volledig metalen ontwerp. De vrouwelijke haakse vorm heeft afgeronde schouders met montagegaten met schroefdraad aan de basis. Het zorgt voor een net en opgeruimd uitzicht en kan worden toegepast voor machineafdekkingen, opslagunits en toegangspanelen. Gemaakt van roestvrijstaal.
Essentra artikelnummer:

20053628

Fabrikant artikelnummer:

1844040235E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 60

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Handgreepstijl Lade
Draadmaat M5
Materiaal hendel RVS
Bevestigingstype Met schroefdraad
Afstand bevestigingsgat 235.0 mm
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op