Menu Search

Haakse handgreep 128.0 mm M6 Aluminium Zwart

Inclined cabinet U handle made from profiled Aluminium extrusions with a powder coated finish in black. Mounted from operator side.
Artikelnummer:

1220490

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2 - 39 € 27,8043
40 + € 24,3997
Standaard verpakking: 2

Bestel in veelvoud van 2

Totale prijs:

€ 55,61

2 x € 27,8043

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Afwerking handgreep Gepoedercoat
Handgreepkleur Zwart
Materiaal hendel Aluminium
Vorm handgreep U
Bevestigingstype Threaded Female
Handgreepstijl 35° Angle/Oval Bar
Draadmaat M6
Goederencode 8302420090
Aantal bevestigingsgaten 2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op