Menu Search

Kabeltrekontlaster Rond 3.0 mm bedekte vezel PA Zwart

De snelmontageset voor trekontlasting op panelen fungeert als kabelwartel voor omhulde vezel en voorkomt dat de kabel uit het apparaat wordt getrokken. Het plastic lichaam wordt direct op het paneel gemonteerd en de omhulde kabel wordt door het middelste gat gestoken. Aan de binnenzijde van het paneel worden de Kevlar-vezels van de kabel tegen het plastic lichaam geklemd met behulp van één van twee klemhulzen (welke gepast is). Het wordt in het paneel bevestigd met een montagebout. Aan de buitenkant van het paneel wordt een flexibele manchet aan het plastic lichaam bevestigd, wat controle geeft over de buigradius van de kabel die uit de trekontlastingsassemblage komt.
Essentra artikelnummer:

10312872

Fabrikant artikelnummer:

EFA52-02-ASS

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 + € 7,9441
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 1.986,03

250 x € 7,9441

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Compatibele kabelvorm Rond
Type kabel 3.0 mm bedekte vezel
Binnendiameter 3.5 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op