Afstandhouder gemaakt van natuurlijk rubber en staal. Deze afstandhouders zijn verkrijgbaar in drie soorten en verschillende maten om aan uw doel te voldoen.
Serie: SR6485
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Hoogte van de basis | Binnendiameter | Gatdiameter | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 8,6496 - € 20,3421 | 100 Op voorraad |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| € 9,6868 - € 28,2433 | 231 Op voorraad |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 17,9074 - € 17,9074 | 55 Op voorraad |
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 27,4848 - € 36,6176 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| € 10,8125 - € 28,1189 | 14 Op voorraad |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 12,1753 - € 21,0031 | 40 Op voorraad |
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 10,5164 - € 20,9332 | 195 Op voorraad |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 3,2586 - € 9,1448 | 40 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 48,9973 - € 70,4301 | 13 Op voorraad |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 13,1299 - € 14,5888 | 35 Op voorraad |
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 48,8937 - € 112,9412 | 31 Op voorraad |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| € 4,3546 - € 14,2193 | 7 Op voorraad |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 20,7514 - € 98,617 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 2,8141 - € 8,896 | 52 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 10,8125 - € 27,9009 | 20 Op voorraad |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan