Menu Search

Trillingsdemper Dichtingsring Zwart 14.4 mm 4.8 mm

This screw is made from neoprene rubber and, when used with the corresponding screw, dampen vibration and protect your assembly from vibration related damage. Can also reduce noise. Used with screw VGS-5.
Essentra artikelnummer:

10178102

Fabrikant artikelnummer:

VG-2

18393 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,5397
5000 + € 0,4263
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 539,70

1000 x € 0,5397

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Neopreen rubber
Vorm Rond
Uitvoering Dichtingsring
Type Binnendraad
Goederencode 4016999790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op