Menu Search

Doorvoer met randbevestiging 20.0 mm 29.0 mm 1.3 mm

This cable grommet is made of natural UL94-V-2 nylon. It has a continuous working temperature of 80 C and is used to insert a cable through a panel thickness of 1.2 mm. The profile is design to be fixed on the edge of a panel and has a snap in cable entry.
Essentra artikelnummer:

10001547

Fabrikant artikelnummer:

CGC-1-01

9559 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 4999 € 0,3437
5000 + € 0,3167
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 85,93

250 x € 0,3437

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Gatdiameter 20.0 mm
Maximale gebruikstemperatuur 85 °C
Totale diameter 29.0 mm
Plaatdikte 1.3 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Standaard UL
Standaard RMS
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op