Menu Search

Twistbinders 25.4 mm (DIA) PA Naturel

Deze twistbinder heeft een flexibele basis zodat het op voorgevormde oppervlakken kan worden gemonteerd. Leg uw kabels simpelweg in de opening en draai de twee armen om elkaar heen voor een stevige bevestiging. Losdraaien om de bundel te verwijderen. Vervaardigd van naturel nylon dat voldoet aan UL94 V-2.
Artikelnummer:

KL-950

99031 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0877
5000 + € 0,0723
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 87,70

1000 x € 0,0877

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kogeleindtype Gat
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Niet gemonteerd
UL/CSA omschrijving UL E71558
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide 66

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op