Menu Search

Twistbinders 13.5 mm (DIA) PA Zwart

This twist lock tie helps to quickly bundle wires together. Simply twist the ends to provide a firm hold, twist in the opposite direction to remove the tie just as easily. This tie is manufactured in material rated UL94-V2
Artikelnummer:

TL-250-BK-SP

205794 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,0482
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 48,20

1000 x € 0,0482

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kogeleindtype Kogel
Kleur Zwart
Bevestigingsmethode Twistbinders
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide 66

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op