Menu Search

Twistbinders 20.3 mm (DIA) PA Naturel

Deze twistbinder helpt om draden snel samen te bundelen. Draai gewoon aan de uiteinden om stevig vast te houden, draai in de tegenovergestelde richting om de binder net zo gemakkelijk te verwijderen. Deze binder is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2
Artikelnummer:

TL-750

410155 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,0724
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 72,40

1000 x € 0,0724

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kogeleindtype Kogel
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Twistbinders
UL/CSA omschrijving UL E71558
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide 66

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op