Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,5048 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kogeleindtype | Kogel |
---|---|
Kleur | Naturel |
Bevestigingsmethode | Schroef |
Basislengte | 17.0 mm |
Basislengte | 0.669 in |
Basisbreedte | 19.0 mm |
Basisbreedte | 0.748 in |
Compatibele kabeldiameters | 19.1 - 21.6 mm |
Compatibele kabeldiameters | 0.750 - 0.85 in |
Totale hoogte | 66.0 mm |
Totale hoogte | 2.598 in |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
UL/CSA omschrijving | UL E71558 |
Massief materiaal | Polyamide 66 |