Menu Search

Telescopische steun Universeel 214.0 mm Koolstofstaal

De klepsteunen bieden eenvoudige installatie, zijn simpel te bedienen en onderhoudsvrij. Ondersteunt tot 135kg.
Artikelnummer:

1253260

359 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 29,5459
10 + € 14,0695
Standaard verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 29,55

1 x € 29,5459

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gesloten lengte 215.0 mm
Uitgestrekte lengte 373.0 mm
Maximaal draagvermogen 135.0 kg
Type Basic
Scharniertype Cover Stay
Actietype Slider
Bevestigingsoriëntatie Universeel
Aantal posities 6
Voltooien Geen afwerking
Kleur Zilver
Materiaal behuizing Koolstofstaal
Massief materiaal Koolstofstaal
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op