17940
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 24 | € 21,4061 |
25 + | € 10,1934 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gesloten lengte | 230.0 mm |
---|---|
Gesloten lengte | 9.055 in |
Uitgestrekte lengte | 458.0 mm |
Uitgestrekte lengte | 18.031 in |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 100.0 mm |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 3.937 in |
Dikte | 4.0 mm |
Dikte | 0.157 in |
Basislengte | 44.0 mm |
Basislengte | 1.732 in |
Type | Reversible |
Scharniertype | Cover Stay |
Actietype | Folding |
Bevestigingsoriëntatie | Universeel |
Aantal posities | 1 |
Voltooien | Naturel |
Materiaal behuizing | RVS |
Massief materiaal | RVS |
Goederencode | 8302100090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan