Menu Search

Unischroef kap 17.5 mm 6.5 mm PP Zwart

This uniscrew cap is a versatile screw head cover, able to accommodate a range of screw sizes. Comes with an integrated washer and cover and manufactured out of Polypropylene.
Essentra artikelnummer:

10338124

Fabrikant artikelnummer:

1284613

43981 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,2795
5000 + € 0,1331
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 139,75

500 x € 0,2795

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 17.5 mm
H 6.5 mm
h1 1.5 mm
Schroefmaat 10;12
Schroefdraadstandaard Imperiaal
Schroefdraadstandaard Metrische schroefdraad
Kleur Zwart
Materiaal PP
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op