Universele doorvoerpluggen ontworpen om draden, kabels, buizen en andere onregelmatig gevormde artikelen te beschermen tegen scherpe, onafgewerkte randen in panelen.
De plug helpt schokken en trillingen te absorberen en heeft ook isolerende eigenschappen. Het raster of de randen op de diameter van de plug zorgen voor een pasvorm voor verschillende maten, terwijl ze een strak afgewerkt uiterlijk bieden.
Installatie is eenvoudig en snel - druk gewoon met een vingertop om de plug te bevestigen. Geen gereedschap nodig.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Globale kabelhouddiameter | Compatibele gatdiameter | Bestellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11633 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
|||||||||
425 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||||
4738 Op voorraad |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||||
799 Op voorraad |
1.000 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
|||||||||
5200 Op voorraad |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||||
2558 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||||
26 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
|||||||||
26410 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||||
1023 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
|||||||||
9153 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||||
285 Op voorraad |
0.500 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||||
477 Op voorraad |
0.500 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||||
2462 Op voorraad |
0.299 in
7.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||||
998 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
|||||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||||
1843 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
|||||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.062 in
27 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.312 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan