Universele doorvoerpluggen ontworpen om draden, kabels, buizen en andere onregelmatig gevormde artikelen te beschermen tegen scherpe, onafgewerkte randen in panelen.
De plug helpt schokken en trillingen te absorberen en heeft ook isolerende eigenschappen. Het raster of de randen op de diameter van de plug zorgen voor een pasvorm voor verschillende maten, terwijl ze een strak afgewerkt uiterlijk bieden.
Installatie is eenvoudig en snel - druk gewoon met een vingertop om de plug te bevestigen. Geen gereedschap nodig.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Globale kabelhouddiameter | Compatibele gatdiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|
€ 0,9235 - € 1,0232 | 519 Op voorraad |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
€ 0,6009 - € 0,6009 | Vraag de levertijd aan hier |
1.000 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
€ 1,0024 - € 1,0024 | 1597 Op voorraad |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 2,0951 - € 2,0951 | 355 Op voorraad |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,6318 - € 0,6318 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
€ 0,4458 - € 0,4458 | 4590 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 1,1532 - € 1,2817 | 17203 Op voorraad |
1.059 in
26.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
€ 0,323 - € 0,323 | 5574 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,6416 - € 0,6416 | 8605 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,5396 - € 0,5683 | 481 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
€ 0,7617 - € 0,8464 | Vraag de levertijd aan hier |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
€ 0,3084 - € 0,3084 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,9166 - € 0,9166 | 282 Op voorraad |
0.500 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 1,906 - € 1,906 | 432 Op voorraad |
0.500 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 0,207 - € 0,2484 | 453 Op voorraad |
0.299 in
7.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 9,5524 - € 9,5524 | 1842 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
€ 1,0461 - € 1,0461 | Vraag de levertijd aan hier |
1.062 in
27 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
€ 0,2866 - € 0,2866 | 500 Op voorraad |
0.312 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,934 - € 0,934 | 2985 Op voorraad |
0.750 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 0,0505 - € 0,0623 | Vraag de levertijd aan hier |
1.094 in
27.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.