HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Search

USB-stofkap

Op voorraad

These dust covers are designed to protect USB and RJ ports from dust, dirt, debris and moisture, when not in use. Resistant to temperatures of up to 150C (302F).

  • It prevents dust, dirt, debris, and moisture from entering electrical components.
  • It is resistant to temperatures of up to 150C | 302F
  • Used for applications including the technology industry and cover connectors from printers, scanners and other electronic devices with USB ports.
Materiaal: Nylon, Siliconenrubber, Kunststof, EPDM Kleur: Zwart, Grijs Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SRF0058

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
15 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid L2 Kleur Materiaal H L1 Type Koppelingstype Bestellen
€ 0,1644 - € 0,1644 11862 Op voorraad
34.8 mm
Zwart
Nylon
10.5 mm
12.0 mm
1
Double-D
€ 0,1644 - € 0,1644 13 Op voorraad
15.0 mm
Zwart
Nylon
11.0 mm
15.0 mm
1
Double-D
€ 0,1556 - € 0,1891 1000 Op voorraad
22.0 mm
Zwart
Nylon
10.5 mm
17.7 mm
1
Double-D
€ 0,2071 - € 0,2378 6000 Op voorraad
14.1 mm
Zwart
EPDM
6.7 mm
2
USB-A
€ 0,2051 - € 0,2051 925 Op voorraad
12.5 mm
Grijs
EPDM
13.2 mm
11.8 mm
2
USB-B
€ 0,1437 - € 0,2226 4897 Op voorraad
12.4 mm
Zwart
Silicone Rubber
8.3 mm
11.8 mm
2
USB-B
€ 0,1484 - € 0,2138 8000 Op voorraad
10.5 mm
Zwart
EPDM
8.5 mm
10.5 mm
2
RJ11
€ 0,1939 - € 0,202 Vraag de levertijd aan hier
12.5 mm
Zwart
Silicone Rubber
10.5 mm
2
RJ45
€ 0,1437 - € 0,2226 7995 Op voorraad
10.5 mm
Zwart
Silicone Rubber
10.5 mm
2
RJ11
€ 0,1513 - € 0,2211 Vraag de levertijd aan hier
12.5 mm
Zwart
EPDM
8.5 mm
10.5 mm
2
RJ45
€ 0,1733 - € 0,2181 15495 Op voorraad
14.1 mm
Zwart
Kunststof
13.0 mm
6.7 mm
2
USB
€ 0,1946 - € 0,2216 Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
Zwart
Nylon
10.5 mm
12.0 mm
1
Double-D
€ 0,1644 - € 0,1644 20149 Op voorraad
21.5 mm
Zwart
Nylon
10.5 mm
12.0 mm
1
Double-D
€ 0,1644 - € 0,1644 207 Op voorraad
12.0 mm
Zwart
Nylon
10.5 mm
12.0 mm
1
Double-D
€ 0,0833 - € 0,2007 17 Op voorraad
22.0 mm
Grijs
Nylon
10.5 mm
17.7 mm
1
Double-D
USB-kap 34.8 mm 10.5 mm 1.4 mm Nylon Zwart

10108031

Prijsbereik
€ 0,1644 - € 0,1644

Voorraadniveaus
11862 Op voorraad
Kenmerken
  • Koppelingstype
    Double-D
  • Type
    1
  • Type gat
    Vierkant
  • Materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Zwart
USB-kap 15.0 mm 11.0 mm 0.8 mm Nylon Zwart

10107997

Prijsbereik
€ 0,1644 - € 0,1644

Voorraadniveaus
13 Op voorraad
Kenmerken
  • Koppelingstype
    Double-D
  • Type
    1
  • Type gat
    Vierkant
  • Materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Zwart
USB-kap 22.0 mm 10.5 mm 0.8 mm Nylon Zwart

10464717

Prijsbereik
€ 0,1891 - € 0,1556

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Koppelingstype
    Double-D
  • Type
    1
  • Type gat
    Vierkant
  • Materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Zwart
USB-kap 6.0 mm 14.1 mm 6.7 mm EPDM Zwart

10311127

Prijsbereik
€ 0,2378 - € 0,2071

Voorraadniveaus
6000 Op voorraad
Kenmerken
  • Koppelingstype
    USB-A
  • Type
    2
  • Type gat
    Vierkant
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
USB-kap 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm EPDM Grijs

10311141

Prijsbereik
€ 0,2051 - € 0,2051

Voorraadniveaus
925 Op voorraad
Kenmerken
  • Koppelingstype
    USB-B
  • Type
    2
  • Type gat
    Vierkant
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Grijs
USB-kap 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm Siliconenrubber Zwart

10311134

Prijsbereik
€ 0,2226 - € 0,1437

Voorraadniveaus
4897 Op voorraad
Kenmerken
  • Koppelingstype
    USB-B
  • Type
    2
  • Type gat
    Vierkant
  • Materiaal
    Silicone Rubber
  • Kleur
    Zwart
USB-kap 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm EPDM Zwart

10108314

Prijsbereik
€ 0,2138 - € 0,1484

Voorraadniveaus
8000 Op voorraad
Kenmerken
  • Koppelingstype
    RJ11
  • Type
    2
  • Type gat
    Vierkant
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
USB-kap 2.5 mm 12.5 mm 10.5 mm Siliconenrubber Zwart

10311110

Prijsbereik
€ 0,202 - € 0,1939

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Koppelingstype
    RJ45
  • Type
    2
  • Type gat
    Vierkant
  • Materiaal
    Silicone Rubber
  • Kleur
    Zwart
USB-kap 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm Siliconenrubber Zwart

10311103

Prijsbereik
€ 0,2226 - € 0,1437

Voorraadniveaus
7995 Op voorraad
Kenmerken
  • Koppelingstype
    RJ11
  • Type
    2
  • Type gat
    Vierkant
  • Materiaal
    Silicone Rubber
  • Kleur
    Zwart
USB-kap 2.5 mm 12.5 mm 10.5 mm EPDM Zwart

10108321

Prijsbereik
€ 0,2211 - € 0,1513

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Koppelingstype
    RJ45
  • Type
    2
  • Type gat
    Vierkant
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
USB-kap 6.1 mm 12.4 mm 5.1 mm Kunststof Zwart

10340462

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,1733

Voorraadniveaus
15495 Op voorraad
Kenmerken
  • Koppelingstype
    USB
  • Type
    2
  • Type gat
    Vierkant
  • Materiaal
    Kunststof
  • Kleur
    Zwart
USB-kap 16.0 mm 10.5 mm 1.4 mm Nylon Zwart

10108024

Prijsbereik
€ 0,2216 - € 0,1946

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Koppelingstype
    Double-D
  • Type
    1
  • Type gat
    Vierkant
  • Materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Zwart
USB-kap 21.5 mm 10.5 mm 1.4 mm Nylon Zwart

10108017

Prijsbereik
€ 0,1644 - € 0,1644

Voorraadniveaus
20149 Op voorraad
Kenmerken
  • Koppelingstype
    Double-D
  • Type
    1
  • Type gat
    Vierkant
  • Materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Zwart
USB-kap 12.0 mm 10.5 mm 1.4 mm Nylon Zwart

10108048

Prijsbereik
€ 0,1644 - € 0,1644

Voorraadniveaus
207 Op voorraad
Kenmerken
  • Koppelingstype
    Double-D
  • Type
    1
  • Type gat
    Vierkant
  • Materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Zwart
USB-kap 22.0 mm 10.5 mm 0.8 mm Nylon Grijs

10108000

Prijsbereik
€ 0,2007 - € 0,0833

Voorraadniveaus
17 Op voorraad
Kenmerken
  • Koppelingstype
    Double-D
  • Type
    1
  • Type gat
    Vierkant
  • Materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Grijs
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request