Menu Search

Drukvergrendeling Sleutel met gleuf 50.0 mm Zamak

Vaste draai-spanvergrendelingen hebben een veelzijdig, rond ontwerp met laag profiel. Ideaal voor het dichthouden van deuren en panelen zodat geluiden van trillende en bewegende panelen worden voorkomen. De extra compressie zorgt voor een stevige sluiting wanneer prestaties volgens IP65/NEMA vereist zijn. Bedrijfstemperatuur van -50 tot +80 C. Worden geleverd in gegoten zinklegering met een afwerking in zwarte poedercoating.
Artikelnummer:

0401114261E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 9,478
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 9,48

1 x € 9,478

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Zwart gepoedercoat
Materiaal sluitlip Gegoten zinklegering
Sleuteltype Sleutel met gleuf
Bevestigingsoriëntatie Linkshandig
Maximale compressie 6.0 mm
Kophoogte 6.0 mm
Behuizingshoogte 22.0 mm
Totale lengte 45.0 mm
Bevestigingsgatbreedte 20.2 mm
Bevestigingsgatlengte 22.0 mm
Goederencode 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op